TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø12x50
Portautensili poligonali
ID 225887
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø12x50, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-RM
- Attacco portautensile: HSK-A 32
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 50 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 20 Nm
技術的詳細
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-RM |
| Attacco portautensile | HSK-A 32 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 32.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Coppia min. [Nm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 0.25 |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Costruzione molto stabile per un lavoro veloce e preciso
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Senza filettatura per tubo di adduzione refrigerante
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta