arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

Toolholder quickfinder

全フィルター
2,607件の結果
CELSIO

CELSIO

CELSIO는 다양한 수축 장치에 적합한 열수축 시스템입니다. 와전류의 유도 열을 사용하여 열 수축 공구 홀더를 가열하여 공구 생크를 단단히 고정합니다. 툴홀더와 툴의 단위는 거의 동질적인 연결을 형성합니다. CELSIO 툴홀더의 Cool Flow 변형에는 M3 나사로 닫을 수 있는 냉각 채널이 통합되어 냉각수가 공구의 절삭날로 직접 전달됩니다. Dual Contact 버전은 해당 인터페이스가 있는 기계에 테이퍼 및 평평한 작업 표면을 동시에 제공하여 공구 플랜지와 스핀들 표면 사이의 간격을 없앱니다.
系列を表示
Whistle Notch 설치부

Whistle Notch 설치부

휘슬-노치 마운팅을 사용하여 원통형 섕크에서 수평 클램핑 표면에 툴을 안정적으로 클램핑할 수 있습니다. 장착부의 클램핑 나사로 인해 툴을 비틀거나 빼낼 수 없습니다. 마운팅은 DIN 1835E 및 DIN 6535E에 따라 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합합니다. 클램핑 나사와 길이 조절 나사가 제공 범위에 포함됩니다.
系列を表示
결합 쉘 및 엔드밀 어댑터

결합 쉘 및 엔드밀 어댑터

결합 쉘 엔드 밀 어댑터는 세로 또는 가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터의 신속한 클램핑을 위한 기계식 고정 툴 홀더입니다. 클램핑 나사 및 구동 키는 납품 범위에 포함됩니다.
系列を表示
CNC 단축 드릴 척

CNC 단축 드릴 척

CNC 단축 드릴 척은 머시닝 센터 또는 CNC 머신에서 툴을 원통형 섕크와 클램핑하는 데 적합합니다. 내부 냉각수 공급 상태에서도 기계에서 1~16mm 섕크 직경의 툴에 대해 중단 없이 신속한 툴 교환이 가능합니다. 스패너 렌치는 제공 범위에 포함되지 않습니다.
系列を表示
SINO-R

SINO-R

SINO-R의 경우, SCHUNK는 확장 기술을 기반으로 범용 툴홀더를 제공합니다. 이러한 특성을 통해 SINO-R 제품군은 스레드 밀링 분야의 품질과 생산성 측면에서 최고 수준을 제공합니다. 높은 반지름 방향 강성으로 툴의 편향을 방지합니다. 툴 성능을 최대한 활용하기 위한 더 높은 토크 전달. 및 최고 수준의 진동 감쇠 기능으로 채터 마크 없이 탁월한 스레드 표면 산출.
系列を表示
ER 콜릿 척

ER 콜릿 척

ER 콜릿 척은 DIN ISO 15488-B에 따라 콜릿에 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합합니다. 콜릿의 폭넓고 유연한 클램핑 범위로 인해 다양한 섕크 공차로 클램핑할 수 있습니다.
클램핑 너트는 제공 범위에 포함됩니다.
테이퍼와 평면 작업 표면을 동시에 갖춘 Dual Contact ER 콜릿 척 버전은 툴 플랜지와 평면 작업 표면 인터페이스를 가진 기계의 기계 스핀들 끝면 사이의 인터페이스 관련 간격을 좁혀줍니다.
系列を表示
페이스 밀링 아버

페이스 밀링 아버

정면 밀링 아버는 DIN 2079에 따라 클램핑 직경 40 mm부터(나사 구멍 4개), DIN 1880에 따라 십자형 슬롯을 이용해 끝면 밀과 정면 밀을 클램핑하기에 적합합니다. 접촉 표면 확대로 인해 가로 방향 슬롯이 있는 밀링 커터를 신속하게 클램핑할 수 있습니다. 클램핑 나사 및 구동 키는 납품 범위에 포함됩니다.
전면부 절삭유 공급장치가 있는 정면 밀 아버는 정민 밀과 내부 냉각장치가 있는 페이스 밀을 클램핑하기에 적합합니다. 테이퍼와 평면 작업면 동시 접촉 기능을 갖춘 페이스 밀 아버는 툴 플랜지와 평면 작업면 인터페이스를 가진 기계 스핀들 전면부 사이의 인터페이스 관련 간격을 좁혀줍니다.
系列を表示
잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부

잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부

DIN 228A에 따라 고정 나사를 이용한 모스 테이퍼 툴 설치에 적합.
系列を表示
WELDON

WELDON

WELDON 엔드밀 홀더를 사용하면 원통형 자루와 측면 클램핑 표면으로 공구를 안전하게 클램핑할 수 있으며 클램핑 나사 덕분에 비틀림과 당김이 방지되고 DIN 1835B 및 DIN 6535HB와 호환됩니다. 클램핑 나사도 함께 제공됩니다. Cool Flow 버전은 M3 나사로 닫을 수 있는 냉각 채널을 통해 주변 냉각을 제공하고 냉각수를 공구의 절삭 날로 직접 안내합니다. 테이퍼와 평평한 작업 표면이 동시에 적용된 이중 접촉 설계는 공구 플랜지와 스핀들 표면 사이의 간격이 해당 기계 인터페이스로 보상되도록 보장합니다.
系列を表示
스레드 몸체 어댑터, 원뿔형

스레드 몸체 어댑터, 원뿔형

나사산이 있는 클램핑 나사 삽입 밀링 커터용 툴 홀더.
系列を表示
TENDO Silver

TENDO Silver

TENDO Silver는 직접 클램핑에서 최고의 가격 대비 성능을 제공하는 유압식 확장 기술의 세계에 경제적으로 진입할 수 있는 제품입니다. 9개의 인터페이스를 갖춰 TENDO Silver는 프로세스가 안정적이고 정밀한 클램핑 장치로 DIN 69882-7에 따른 표준화된 외부 윤곽을 가지고 있습니다.
系列を表示
ER 콜릿 척 소형

ER 콜릿 척 소형

ER 콜릿 척 Mini는 DIN ISO 15488-B에 따라 콜릿에 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합합니다. 콜릿의 폭넓은 클램핑 범위로 인해 다양한 섕크 공차로 클램핑할 수 있습니다. ER 콜렛 척 Mini도 최적화된 간섭 윤곽이 있을 뿐만 아니라 탁월한 공작물 접근성을 제공합니다.
클램핑 너트는 제공 범위에 포함됩니다.
系列を表示
탱이 있는 Morse 테이퍼 설치부

탱이 있는 Morse 테이퍼 설치부

DIN 228B에 따라 탱을 이용한 모스 테이퍼 툴 설치에 적합
系列を表示
WELDON Slim

WELDON Slim

WELDON Slim 엔드 밀 홀더를 사용하여 원통형 섕크의 수평 클램핑 표면에 클램핑 툴을 안정적으로 클램핑할 수 있습니다. 툴홀더의 클램핑 나사로 인해 툴을 회전하거나 당겨 빼낼 수 없습니다. 마운팅은 DIN 1835B 및 DIN 6535HB에 따라 콜릿 척에 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합합니다. 볼 헤드가 있는 클램핑 나사와 길이 조절 나사가 제공 범위에 포함됩니다.
WELDON Slim Cool Flow 버전은 벽의 냉각 채널을 통해 주변부 냉각을 가능하게 하며, 이 냉각 채널은 2개의 M3 나사 옵션으로 다시 닫고/밀폐할 수 있습니다. 냉각제는 툴의 커팅 날에 직접 공급됩니다.
系列を表示
스레드 몸체 어댑터 원통형

스레드 몸체 어댑터 원통형

나사산이 있는 클램핑 나사 삽입 밀링 커터용 툴 홀더.
系列を表示
TENDO E compact

TENDO E compact

TENDO E 컴팩트 유압 확장 툴홀더는 밀링, 드릴링, 리밍 또는 스레드 가공 및 HPC 애플리케이션 시 인상적인 성능을 보여줍니다. 또한 툴의 사용 수명을 최대 300%까지 늘립니다.
테이퍼와 평면 작업 표면을 동시에 갖춘 Dual Contact 버전은 공구 플랜지와 기계 스핀들 전면과 평면 작업 표면의 인터페이스 사이의 인터페이스 관련 간격을 좁혀줍니다.
系列を表示
TRIBOS-S

TRIBOS-S

매우 슬림한 디자인! 가장 엄격한 가공 조건에서도 정밀합니다. 공작물 영역에 접근하기 어렵고, 기존 클램핑 시스템이 한계에 도달한 경우 매우 슬림하게 디자인된 TRIBOS-S 다각형 툴홀더가 최선의 선택이 될 것입니다.

최상의 영구적 런아웃 및 반복 정확도( 0.003 mm 미만)를 통해 훨씬 향상된 절삭 작업을 보장하여 툴 사용 수명이 4배 이상 향상됩니다.
系列を表示
ER 정밀 콜릿 척

ER 정밀 콜릿 척

ER 정밀 콜렛 척은 DIN ISO 15488-B를 준수하는 콜릿에 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합합니다. 콜릿의 폭넓은 클램핑 범위로 인해 다양한 섕크 공차로 클램핑할 수 있습니다. 정밀 콜릿을 사용하면 3 미크론의 최고 런아웃 정확도를 얻을 수 있습니다. 클램핑 너트는 제공 범위에 포함됩니다.
系列を表示
TENDO Slim 4ax

TENDO Slim 4ax

SCHUNK TENDO Slim 4ax는 축 기계가공 및 방사형 미세 기계가공을 위한 툴홀더입니다. DIN 69882-8에 따른 열 수축 윤곽, 간편한 핸들링, 짧은 셋업 시간, 긴 툴 사용 수명, 높은 유연성 및 플러그 앤 워크 등 등급 내에서 모든 요구 사항을 만족하는 유일한 제품이며 최소량 윤활로도 사용할 수 있습니다.
TENDO Slim 4ax Cool Flow 버전은 벽의 냉각 채널을 통해 주변부 냉각을 가능하게 합니다. 냉각제는 툴의 커팅 날에 직접 공급됩니다.
系列を表示
TRIBOS-RM

TRIBOS-RM

TRIBOS-RM은 최대 85,000 RPM 이상의 미세 절삭 시 강력한 HSC 기계가공에 적합합니다. 0.003 mm 이하의 뛰어난 흔들림 정확도 및 앵커 구조로 인한 안정성으로 인해 매우 컴팩트한 툴 홀더 마운팅의 기반이 되며, 이를 통해 정밀하고 공정 안정성이 높은 금속 절삭을 보장합니다. 다양한 사이즈로 제공되므로 작고 매우 동적인 가공 센터에 사용하기에 매우 적합합니다.
系列を表示
TENDO Platinum

TENDO Platinum

TENDO "The original"은 SCHUNK 사의 유압 확장 툴홀더입니다. 29개의 광범위한 인터페이스를 갖춘 TENDO 툴홀더는 정교한 만능 기기로 모든 표준 기계 가공 툴 스핀들과 호환됩니다. DIN 69882-7에 따른 표준화된 외부 윤곽 포함.
系列を表示
TRIBOS-Mini

TRIBOS-Mini

TRIBOS-Mini는 정밀 가공 시 표준입니다. 이 다각형 클램핑 시스템은 주택 건축, 성형, 전극의 세선 세공 작업 및 의료 기술과 전자 기술, 시계 제조 산업 또는 매우 섬세한 금형 구조 산업 분야의 각인 작업에 사용됩니다. TRIBOS-Mini를 사용하여 Ø 0.3 mm부터 시작하는 극소형의 섕크를 클램핑할 수 있기 때문에 특수 공구를 통한 시간과 비용이 많이 소요되는 제조 과정이 더는 필요 없습니다.
系列を表示
TENDO Zero

TENDO Zero

TENDO Zero 유압 확장 툴 홀더는 리밍, 파인 드릴링 및 피니시 보링 등 허용 오차 범위가 좁거나 반드시 완벽한 흔들림 정확도가 요구되는 모든 분야에 적합한 프로입니다. 그러므로 툴, 장착부, 머신 스핀들에서 최소의 런아웃 오차조차도 개별적으로 보정할 수 있습니다.
系列を表示
TENDO ES

TENDO ES

기계실의 모든 밀리미터 단위를 계수할 때, 간섭 윤곽이 없는 TENDO ES 모델을 사용합니다. SCHUNK의 극히 짧은 유압 확장 툴 홀더는 기계실 공간에 여유가 없는 경우에도 대형 공작물 가공에 완벽하게 적합하며 딥홀 드릴링에도 적합합니다.
系列を表示
TENDO LSS

TENDO LSS

TENDO LSS는 가장 좁은 각도로 가공할 때와 공작물에 닿기 까다로운 장소 등 가장 까다로운 작업으로 인한 장애를 극복합니다. 안정성과 방사상 강성이 높은 이 슈퍼 슬림형 툴 홀더는 보링, 카운터싱킹, 챔퍼링 및 마무리 밀링 가공 작업에 이상적으로 적합합니다.
系列を表示
TENDO RLA

TENDO RLA

정밀한 기어 세트가 필요한 경우 이 작업을 통해 툴 길이에 맞춰 매우 정확하게 배치할 수 있습니다. 길이 조절 나사가 앞뒤 스톱과 함께 장착되어 있습니다.
系列を表示
TENDO Turn

TENDO Turn

TENDO Turn은 중간 슬리브 사용으로 인한 다목적 클램핑 범위, < 0.003 mm의 흔들림 및 반복 정확도(DSE 더블 클램핑 인서트), 쉬운 핸들링과 같은 주요 특성과 더불어 독보적인 진동 감쇠 기능으로 성능을 보장합니다. 우수한 작업면을 실현하도록 도와드립니다.
系列を表示
iTENDO²

iTENDO²

iTENDO²는 공작물에 가까운 가속도 센서를 사용하여 공정 최적화를 위한 정확한 안정성 값을 제공하는 세 가지 버전으로 제공되는 지능형 툴 홀더입니다. iTENDO² Pad 기본 버전은 무선으로 태블릿 PC에 데이터를 전송합니다. iTENDO²의 간편한 연결 방식으로 아날로그 인터페이스를 통해 프로세스 모니터링 시스템으로 데이터를 전송하여 기계에 통합할 수 있습니다. iTENDO² 간편 모니터 버전은 기계 통합을 통한 간편한 프로세스 모니터링을 위한 소프트웨어 확장을 제공합니다.
系列を表示