arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø12x78 類似のイラスト

TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø12x78

多角形ツールホルダー

ID 225979

TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø12x78, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-RM
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 40
  • クランプ径: 12 mm
  • 突出長さ: 78 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.006 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 20 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-RM
ツールバーインターフェース HSK-A 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 12 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 21.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 78 mm / 3.1"
L2 [mm] 60.2
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 58.0
最小トルク [Nm] 20.0
重量 [kg] 0.65
標準長さ あり

Provedení
Velmi stabilní konstrukce pro rychlou a přesnou práci

Obvodová házivost
≤ 0,006 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Se závitem pro trubku chladiva

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání