arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WEL CF HSK-A 100 Ø12x160 Podobné zobrazení

WEL CF HSK-A 100 Ø12x160

Držáky koncové frézky WELDON

ID 23002713

WEL CF HSK-A 100 Ø12x160, Upínače nástrojů
  • Držáky koncové frézky WELDON
  • Řada: WELDON
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
  • Uchopovací průměr: 12 mm
  • Projekční délka: 160 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně upínacího šroubu WELDON a dvou šroubů M3 pro uzavření volby Cool Flow (v případě potřeby)
Technologie WELDON Flächenspannfutter
Baureihe WELDON
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 100
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 29.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 48.0
L4 [mm] 131.0
G1 M12
Gewicht [kg] 2.5
Cool Flow Variante ja

Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet

Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube und zwei M3-Schrauben zum Verschließen der Cool-Flow-Option (bei Bedarf)

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich