arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WEL CF SCAPTO C6 Ø20x65 Podobné zobrazení

WEL CF SCAPTO C6 Ø20x65

Držáky koncové frézky WELDON

ID 1324840

WEL CF SCAPTO C6 Ø20x65, Upínače nástrojů
  • Držáky koncové frézky WELDON
  • Řada: WELDON
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C6
  • Uchopovací průměr: 20 mm
  • Projekční délka: 65 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně upínacího šroubu WELDON a dvou šroubů M3 pro uzavření volby Cool Flow (v případě potřeby)
Technologie Držáky koncové frézky WELDON
Řada WELDON
Rozhraní upínače nástrojů SCHUNK CAPTO C6
Norma upínače držáku ISO 26623-1
Upínací průměr D1 20 mm
D2 [mm] 52.0
D6 [mm] 39.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 40.5
G1 M16
Vlastní hmotnost [kg] 1.28
Varianta Cool Flow ano
Standardní délka ano
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra

Version
For clamping tools with cylindrical shanks in accordance with DIN 1835B/6359HB

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Thread G1
G1 = thread for clamping screw

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Cool Flow version
Coolant is fed via two coolant bore holes directly to the cutting edge of the tool

Scope of delivery
Including WELDON clamping screw and two M3 screws for closing the Cool Flow option (if required)

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request