arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FF-T1 Z140-A5 Podobné zobrazení

FF-T1 Z140-A5

Standardní adaptérová deska

ID 803000

标准法兰板

产品特性:
  • 直接法兰
  • 用于液压动力卡盘
  • 卡盘侧: Z140
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 5
技术参数:
  • 卡盘节圆: 104.8 mm
  • 主轴节圆: 104.8 mm
  • 高度: 16 mm
  • 通孔: 79.6 mm
  • 重量: 1.1 kg
卡盘侧 Z140
机床侧 ISO 702-1 Nr. 5
卡盘节圆 [mm] 104.8
主轴节圆 [mm] 104.8
高度 [mm] 16.0
通孔 [mm] 79.6
重量 [kg] 1.1

标配范围
法兰板,安装螺纹