arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO HSK-A 40 Ø6x80 Illustration similar

CELSIO HSK-A 40 Ø6x80

Heat shrinking toolholder

ID 208100

CELSIO HSK-A 40 Ø6x80, Toolholders
  • Heat shrinking toolholder
  • Series: CELSIO
  • Toolholder interface: HSK-A 40
  • Clamping diameter: 6 mm
  • Projecting length: 80 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 20 Nm
Technologie Heat shrinking toolholder
Baureihe CELSIO
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.0
G M5
Min. Drehmoment [Nm] 20.0
Gewicht [kg] 0.4
Kühlmitteldicht yes
Standardlänge yes

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)

Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich