arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SKP HSK 40 類似のイラスト

SKP HSK 40

把持力テスター

ID 205962

SKP HSK 40, 把持力テスター
  • 対応インターフェース: HSK 40
  • 直径: 40 mm
対応インターフェース HSK 40
D1 [mm] 40.0
D2 [mm] 45.0
L1 [mm] 101.0
L2 [mm] 209.0
重量 [kg] 1.31