arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SKP HSK 50 類似のイラスト

SKP HSK 50

把持力テスター

ID 205963

SKP HSK 50, 把持力テスター
  • 対応インターフェース: HSK 50
  • 直径: 50 mm
対応インターフェース HSK 50
D1 [mm] 50.0
D2 [mm] 54.5
L1 [mm] 104.0
L2 [mm] 216.0
重量 [kg] 1.74