arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD 類似のイラスト

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD

角形クランプエクステンション、クーラントプルーフ

ID 1516599

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD, 角形クランプエクステンション、クーラントプルーフ
  • TRIBOS-Mini SVL
  • クランプ径: 3 mm
  • 押出側最大クランプ径: 12 mm
  • 全長: 100 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • 最小トルク: 1.5 Nm
テクノロジー 角形クランプエクステンション、クーラントプルーフ
シリーズ TRIBOS-Mini SVL
ツールバーインターフェース SVL-12 KD
クランプ径 D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
全長 L [mm] 100.0
L2 [mm] 38.5
L3 [mm] 25.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
最小トルク [Nm] 1.5
重量 [kg] 0.09

バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

ツールシャンク等級
h6

最大速度制限
52.000 1/min

個別
標準の長さは 100 mm で、個別に最小 50 mm まで短くできます。

CAD データ
DIN SPEC 69874に準拠した図面はschunk.comでご覧いただけます。詳細については、cad.cax.daten@de.schunk.com までお問い合わせください。