TENDO P CAT 50 Ø14x6"
Hydrauliczna oprawka narzędziowa
ID 1447979
TENDO P CAT 50 Ø14x6", Oprawki narzędziowe
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Seria: TENDO Platinum
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 50
- Średnica mocowania: 14 mm
- Przewidywana długość: 152.4 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 110 Nm
技術的詳細
| Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
|---|---|
| Seria | TENDO Platinum |
| Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 50 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
| Średnica mocowania D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 49.0 |
| D6 [mm] | 27.8 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 152,4 mm / 6.0" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 133.35 |
| G | M10x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 110.0 |
| Masa [kg] | 4.1 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
提供用于数据采集装置的标准钻孔
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum