TENDO RLA HSK-A 80 Ø12x95
油圧拡張ツールホルダー
ID 205984
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
TENDO RLA HSK-A 80 Ø12x95, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO RLA
- ツールバーインターフェース: HSK-A 80
- クランプ径: 12 mm
- 突出長さ: 95 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 90 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO RLA |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 80 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 69.0 |
| 最小トルク [Nm] | 90.0 |
| 重量 [kg] | 1.8 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
带径向长度调节螺钉,可进行微米级精度的刀具预设
标配范围
包括用于 TENDO RLA 的六角套筒扳手,不带驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计