TENDO RLA HSK-A 80 Ø16x100
油圧拡張ツールホルダー
ID 205985
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
TENDO RLA HSK-A 80 Ø16x100, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO RLA
- Attacco portautensile: HSK-A 80
- Diametro di serraggio: 16 mm
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 185 Nm
技術的詳細
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO RLA |
| Attacco portautensile | HSK-A 80 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 38.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 34.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 49.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 46.0 |
| L5 [mm] | 74.0 |
| Coppia min. [Nm] | 185.0 |
| Peso [kg] | 1.8 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione in lunghezza radiale per una precisione micrometrica nel pre-set degli utensili
La fornitura comprende
Inclusa chiave a esagono per TENDO RLA, senza chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta