arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO Silver HSK-A 63 Ø18x90 類似のイラスト

TENDO Silver HSK-A 63 Ø18x90

油圧拡張ツールホルダー

ID 1360929

TENDO Silver HSK-A 63 Ø18x90, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Silver
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 18 mm
  • 突出長さ: 90 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 240 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Silver
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 18 mm
D2 [mm] 40.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 36.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 47.0
L5 [mm] 64.0
G M12x1
Min. torque [Nm] 240.0
Peso [kg] 1.2
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta