TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø12x95
油圧拡張ツールホルダー
ID 1459552
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø12x95, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Slim 4ax
- Cool Flow 版本
- 刀具夹持接口: HSK-A 100
- 夹持直径: 12 mm
- 突出长度: 95 mm
- 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 90 Nm
技術的詳細
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO Slim 4ax |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 100 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 47.7 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 66.05 |
| G | M10x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 90.0 |
| 重量 [kg] | 2.2 |
| Cool Flow 版本 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流版本
四个冷却液通道以 90° 的间隔分布在夹持直径的位置上,有针对性地进行冷却
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计