TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø14x120
ID 1318356
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Slim 4ax
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径: 14 mm
- 突出長さ: 120 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 110 Nm
技術的詳細
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Slim 4ax |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 48.7 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 94.0 |
| G | M10x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 110.0 |
| Peso [kg] | 1.2 |
| Variante Cool Flow | sí |
Concentricidad
≤ 0,006 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Versión Cool Flow
Refrigeración específica a través de cuatro canales de refrigerante montados a intervalos de 90° en el diámetro de sujeción
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta