TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø10x120
Hydrauliczna oprawka narzędziowa
ID 1451151
TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø10x120, Oprawki narzędziowe
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Seria: TENDO Slim 4ax
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 100
- Średnica mocowania: 10 mm
- Przewidywana długość: 120 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 45 Nm
技術的詳細
| Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
|---|---|
| Seria | TENDO Slim 4ax |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 100 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Średnica mocowania D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 43.2 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 91.05 |
| G | M8x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 45.0 |
| Masa [kg] | 2.4 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
MQL (minimalna ilość smaru)
Wersja pasująca do MQL
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Wersja TENDO Slim 4ax z Cool Flow dostępna na zamówienie