arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø10x120 유사 그림

TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø10x120

유압 확장 툴홀더

ID 1423227

TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø10x120, 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO Slim 4ax
  • 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 40
  • 클램핑 지름: 10 mm
  • 투영 길이: 120 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 45 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
기술 유압 확장 툴홀더
시리즈 TENDO Slim 4ax
툴홀더 인터페이스 JIS-BT 40
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-2 JD/JF
클램핑 지름 D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 93.0
G M8x1
최소 토크 [Nm] 45.0
중량 [kg] 1.4
냉각수 방수

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ISO 7388 JD/JF에 따른 냉각제 공급
수송 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 JF형 보어

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

제공 범위
작동 키를 포함하지 않음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능