TENDO Slim 4ax SK 40 Ø6x120
ID 1319655
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Slim 4ax
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径: 6 mm
- 突出長さ: 120 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 16 Nm
技術的詳細
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Slim 4ax |
| Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 36.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.9 |
| G | M5 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 16.0 |
| Peso [kg] | 1.2 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta