arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GZB-S Ø32 Ø1 類似のイラスト

GZB-S Ø32 Ø1" KD

中間スリーブ、冷却液対応

ID 224457

GZB-S Ø32 Ø1" KD, 中間スリーブ、冷却液対応
  • 冷却剤対応
  • クランプ径: 1"
  • 外径 (O.D.): 32 mm
  • 長さ: 60.5 mm
テクノロジー 中間スリーブ、冷却液対応
シリーズ GZB-S KD
ツールバーインターフェース GZB-S Ø 32 KD
クランプ径 D1 1"
外形 D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 60,5 mm / 2.4"
突出長さ L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.3
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
冷却剤対応

振れ精度
≤ 0.003 mm

冷却
クーラント内部供給用
最大 80bar までの冷却液に対応
閉鎖カラー

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。