SZIJ 53-2
Hard Claw Jaws for I.D. Clamping
ID 179201
SZIJ 53-2, Hard Claw Jaws for I.D. Clamping
Product features:
Product features:
- Serration: 3.0 mm x 60°
- Groove width: 25 mm
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Do you want to know the exact clamping range on your lathe chuck or do you need a different clamping range? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Technical details
| Produktová skupina | Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání |
|---|---|
| Ozubení | 3.0 mm x 60° |
| Šířka drážky N [mm] | 25.0 |
| Šířka B [mm] | 65.0 |
| Výška H [mm] | 94.0 |
| Délka L [mm] | 153.0 |
| Upínací hloubka T [mm] | 42.0 |
| Závit zarážky obrobku G | M8 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 60.0 |
| Šrouby | M20 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 12.0 |