arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
2 SWKK 160 類似のイラスト

2 SWKK 160

スチール製ストレートソフトトップジョー

ID 126101

2 SWKK 160, スチール製ストレートソフトトップジョー

特長:
  • セレーション: タングと溝
  • 溝幅: 18 mm
  • パス幅: 18 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 2 点入り
ツール:
  • その他にもさまざまな寸法のトップジョーをご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ スチール製ストレートソフトトップジョー
セレーション タングと溝
スロット幅 N [mm] 18.0
タブ幅 S [mm] 18.0
幅 B [mm] 60.0
高さ H [mm] 60.0
高さ H1 [mm] 56.0
高さ H2 [mm] 54.0
長さ L [mm] 76.0
穴間隔 a [mm] 41.0
ネジ M16
材質 鋼 16MnCr5 は焼き入れ用に好適
m/セット [kg] 3.5