arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SHB-J 122

SHB-J 122

Mordazas superiores escalonadas duras

ID 133113

SHB-J 122, Mordazas superiores escalonadas duras

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 21 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
제품 그룹 하드 스텝 탑 죠
톱니 1.5 mm x 60°
슬롯 너비 N [mm] 21.0
B 너비 [mm] 50.0
높이 H [mm] 52.0
길이 L [mm] 104.0
클램핑 깊이 T [mm] 18.0
구멍 공간 a [mm] 20.0
구멍 공간 b [mm] 30.0
구멍 공간 c [mm] 30.0
나사 M16
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/set [kg] 3.3
더 높은 RPM을 위한 경량의 디자인