arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SHF 160 類似のイラスト

SHF 160

硬化焼き入れ段付きトップジョー

ID 155100

SHF 160, 硬化焼き入れ段付きトップジョー

特長:
  • セレーション: タングと溝
  • 溝幅: 8 mm
  • パス幅: 18 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ 硬化焼き入れ段付きトップジョー
セレーション タングと溝
スロット幅 N [mm] 8.0
タブ幅 S [mm] 18.0
幅 B [mm] 20.0
高さ H [mm] 36.5
高さ H1 [mm] 32.5
長さ L [mm] 63.0
クランプ深さ T [mm] 7.5
穴間隔 a [mm] 16.8
穴間隔 b [mm] 32.0
ネジ M8
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 0.6