arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PT 16-2 類似のイラスト

PT 16-2

振り子ジョー支持ジョー

ID 160001

PT 16-2, 振り子ジョー支持ジョー

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 16 mm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • お客様の要件に合ったチャックジョーをもっとご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ 振り子ジョー支持ジョー
セレーション 1.5 mm x 60°
スロット幅 N [mm] 16.0
幅 B [mm] 50.0
長さ L [mm] 75.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 a [mm] 18.0
穴間隔 b [mm] 32.0
ネジ M12
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/個 [kg] 1.11