arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PT 17-2 图片仅供参考

PT 17-2

摆动卡爪支撑爪

ID 191101

PT 17-2, 摆动卡爪支撑爪

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 17 mm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 发现更多符合要求的卡爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
製品グループ 振り子ジョー支持ジョー
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 17.0
幅 B [mm] 50.0
長さ L [mm] 75.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 a [mm] 18.0
穴間隔 b [mm] 32.0
ネジ M12
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/個 [kg] 1.1