arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PT 21-4 類似のイラスト

PT 21-4

振り子ジョー支持ジョー

ID 160005

PT 21-4, 振り子ジョー支持ジョー

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 21 mm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • お客様の要件に合ったチャックジョーをもっとご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ 振り子ジョー支持ジョー
セレーション 1.5 mm x 60°
スロット幅 N [mm] 21.0
幅 B [mm] 50.0
長さ L [mm] 75.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 a [mm] 16.0
穴間隔 b [mm] 34.0
ネジ M16
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/個 [kg] 1.2