arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PT 25-2 图片仅供参考

PT 25-2

摆动卡爪支撑爪

ID 191105

PT 25-2, 摆动卡爪支撑爪

产品特性:
  • 细齿: 3/32" x 90°
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 发现更多符合要求的卡爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
製品グループ 振り子ジョー支持ジョー
セレーション 3/32" x 90°
スロット幅 N [mm] 25.5
幅 B [mm] 65.0
長さ L [mm] 110.0
スレッドワークストップ G M8
穴間隔 a [mm] 27.0
穴間隔 b [mm] 48.0
ネジ M20
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/個 [kg] 2.86