arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSE3-PH 138 IOL

NSE3-PH 138 IOL

電動クランピングモジュール

ID 1515320

クランピングモジュール 標準

特長:
  • 電気機械式クランプモジュール
  • IO-Link を介した制御
  • 完全に統合したセンサーシステム
  • クランプ側の位置監視
  • パレット有無モニター
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • 引き込み力: 20 kN
  • 閉 / 開時間: 10 s
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • 作動電圧制御装置: 24 V DC
  • 作動電圧アクチュエータ: 24 V DC
  • 最大電流入力: 2000 mA
  • 重量: 4.5 kg
寸法 Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
直径 [mm] 138.0
引き込み力 [kN] 20.0
主電源 [V DC] 24.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
閉 / 開時間 [s] 10.0
重量 [kg] 4.5