arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSL3 64-1

KSL3 64-1

Accesorios de bloques de sujeción de fuerza

ID 1466118

Accesorios de bloques de sujeción de fuerza

Propiedades del producto:
  • Placa de consola
  • Para la fijación de la prensa de sujeción a la mesa de la máquina mediante pernos de sujeción o pinzas cilíndricas VERO-S.
  • Indicado para: KSP3 64, KSH3 64
Datos técnicos:
  • Diámetro: 149 mm
  • Altura: 21.5 mm
  • Peso: 2.7 kg
Altura [mm] 21.5
Peso [kg] 2.7

Material suministrado
Placa de consola