SGWB-G3-B 40-40.3-28
リバーシブルジョーグリップ
ID 1514379
システムジョー、標準
特長:
特長:
- リバーシブルジョーグリップ、可動
- 適合タイプ: KSC3 80, KSC 80, KSC-F 80
- 寸法: 40 x 40,3 x 28 mm
- グリップステップ: 3 mm
- 重量: 0.4 kg
技術的詳細
| 幅 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 40.3 |
| 高さ [mm] | 28.0 |
| 最大把持力 [kN] | 15.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.4 |
納品内容
システムジョー、固定ネジ