SGWB-G3-B 65-57-33
リバーシブルジョーグリップ
ID 1514380
システムジョー、標準
特長:
特長:
- リバーシブルジョーグリップ、可動
- 適合タイプ: KSC3 125, KSC 125, KSC-F 125
- 寸法: 65 x 57 x 33 mm
- グリップステップ: 3 mm
- 重量: 0.9 kg
技術的詳細
| 幅 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 57.0 |
| 高さ [mm] | 33.0 |
| 最大把持力 [kN] | 25.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.9 |
納品内容
システムジョー、固定ネジ