GBS-G5 65-22-8
ステップ式ジョー
ID 1465122
トップジョー、標準
特長:
特長:
- ステップ式ジョー、グリップ 5 mm
- インターフェース1: W-65-1
- 寸法: 65 x 22 x 8 mm
- グリップステップ: 5 mm
- 重量: 0.1 kg
技術的詳細
| 幅 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 8.0 |
| 高さ [mm] | 22.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ