arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SAT-AE-BRS4 500-710

SAT-AE-BRS4 500-710

八角イケール

ID 431164

イケール、クランピングデバイスなし

特長:
  • SCHUNK クランピング装置向け高精度ミリング加工クランピング面および穿孔グリッド付き八角イケール
  • 新バージョン穿孔グリッド、硬化フィッティングブシュとねじインサート O12F7/M12
テクニカルデータ:
  • ベースプレート: 500 x 500 mm
  • タワー寸法: 非定型八角形 250 x 280 x 710 mm
  • 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
  • 重量: 195 kg
Pallet size 500 x 500 mm
Weight [kg] 195.0

Scope of delivery
Tombstone, cover, shipping screws; without hole grid cover