MFRS-A2-070 600 x 315
应用方形磁极技术的电磁吸盘
N.º de identificação 1304536
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
标准磁力夹持技术
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2025-10-24
- 替换为: 1595026
- 电永磁吸盘
- 技术: 方形磁极
- 磁铁类型: Doppel-AlNiCo + Neodym
- 电磁吸盘有获得专利的状态显示,用于显示夹紧状态(红色/绿色)
- 没有低残磁周期
- 尺寸: 600 x 315 x 86 mm
- 磁极尺寸: 70 x 70 mm
- 磁极数量: 18(杆螺纹 M10)
- 每个磁极的最大夹持力: 7.7 kN
- 最大总夹持力: 138.6 kN
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 115 kg
- 与盖板快速连接
- 快速连接定位: A(标准位置)
- 通道数量: 1
- 连接: 4-PIN
- 电气接头: 400 V / 460 V
- 防护等级: 67
Detalhes técnicos
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 139.0 |
| 磁极数量 | 18.0 |
| 连接 | 4-PIN |
| 通道数量 | 1.0 |
| 电源电压 | 400 V / 460 V |
| 最小工件厚度 [mm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 115.0 |
标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块