TENDO WZS FLANGE Ø3/4"x111
油圧拡張ツールホルダー
ID 28003747
TENDO WZS FLANGE Ø3/4"x111, ツール研磨ツールホルダー
納品内容: 作動キーは含まれません
- TENDO WZS
- 油圧拡張ツールホルダー
- ツールバーインターフェース: FLANSCH/FLANGE
- クランプ径 D1: 3/4"
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 80 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
技術的詳細
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO WZS |
| ツールバーインターフェース | FLANSCH/FLANGE |
| クランプ径 D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 41.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| 最小トルク [Nm] | 80.0 |
| 重量 [kg] | 3.0 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手