TENDO WZS SK 50 Ø18x110
油圧拡張ツールホルダー
ID 219220
TENDO WZS SK 50 Ø18x110, ツール研磨ツールホルダー
納品内容: 作動キーは含まれません
- TENDO WZS
- 油圧拡張ツールホルダー
- ツールバーインターフェース: SK 50
- クランプ径 D1: 18 mm
- 突出長さ L1: 110 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 70 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
技術的詳細
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO WZS |
| 刀具夹持接口 | SK 50 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD |
| 夹持直径 D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 41.0 |
| D3 [mm] | 60.0 |
| D6 [mm] | 27.5 |
| L2 [mm] | 53.0 |
| L4 [mm] | 60.0 |
| L5 [mm] | 90.9 |
| G | M12x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 70.0 |
| 重量 [kg] | 3.8 |
型号
适合刀具修磨和刃磨机床,手动驱动
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
冷却剂供应
根据 ISO 7388 AD 供应冷却剂
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计