TENDO WZS SK 50 Ø22x110
油圧拡張ツールホルダー
ID 219227
TENDO WZS SK 50 Ø22x110, ツール研磨ツールホルダー
納品内容: 作動キーは含まれません
- TENDO WZS
- 油圧拡張ツールホルダー
- ツールバーインターフェース: SK 50
- クランプ径 D1: 22 mm
- 突出長さ L1: 110 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 100 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
技術的詳細
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO WZS |
| Interfaz del portaherramientas | SK 50 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD |
| Diámetro de sujeción D1 | 22 mm |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 30.0 |
| L2 [mm] | 95.0 |
| L4 [mm] | 49.0 |
| L5 [mm] | 90.9 |
| G | M16x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 3.9 |
Modelo
Para máquinas de afilado y rectificado de herramientas, con accionamiento manual
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta