TENDO WZS SK 50 Ø32x110
유압 확장 툴홀더
ID 219228
TENDO WZS SK 50 Ø32x110, 툴 그라인딩 툴 홀더
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
- TENDO WZS
- 유압 확장 툴홀더
- 툴홀더 인터페이스: SK 50
- 클램핑 지름 D1: 32 mm
- 투영 길이 L1: 110 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 250 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
技術的詳細
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO WZS |
| 툴홀더 인터페이스 | SK 50 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD |
| 클램핑 지름 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L2 [mm] | 95.0 |
| L4 [mm] | 62.5 |
| L5 [mm] | 90.9 |
| G | M16x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 250.0 |
| 중량 [kg] | 4.0 |
버전
툴 샤프닝과 그라인딩 머신용, 수동으로 작동
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
냉각수 공급
ISO 7388 AD에 따른 냉각제 공급
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능