WZS ISOG SK 50 Ø12x80
直接給油式の油圧ツールホルダー
ID 206626
WZS ISOG SK 50 Ø12x80, ツール研磨ツールホルダー
- WZS ISOG
- 直接給油式の油圧ツールホルダー
- ツールバーインターフェース: SK 50 と同様
- クランプ径 D1: 12 mm
- 突出長さ L1: 80 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
技術的詳細
| テクノロジー | 直接給油式の油圧ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | WZS ISOG |
| ツールバーインターフェース | SK 50 と同様 |
| クランプ径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 36.5 |
| D4 [mm] | 21.5 |
| L2 [mm] | 54.0 |
| L5 [mm] | 5.5 |
| L6 [mm] | 25.6 |
| L8 [mm] | 53.0 |
| X [mm] | 26.0 |
| G | M8x1 |
| 重量 [kg] | 2.9 |
バージョン
SK 50 と同様の油圧ツールホルダー取付け
直接クランプ用
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h7
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。