WZS VOLLMER Ø32x90
引張力作動式の油圧ツールホルダー
ID 20063191
WZS VOLLMER Ø32x90, ツール研磨ツールホルダー
- WZS VOLLMER
- 引張力作動式の油圧ツールホルダー
- クランプ径 D1: 32 mm
- 突出長さ L1: 90 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
技術的詳細
| テクノロジー | 引張力作動式の油圧ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | WZS VOLLMER |
| クランプ径 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L2 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 56.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 42.0 |
| 重量 [kg] | 2.4 |
バージョン
油圧ツールホルダー取付け Ø 105 mm
電動式クランプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h7
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
また、ご要望に応じて特殊なインターフェースも製作できます。