THL-A plus 500 Z-Z
スイングアウトレバーアーム付き固定振れ止め
ID 825621
標準固定振れ止め
特長:
特長:
- 自己センタリング振れ止め
- 油圧作動
- 集中潤滑
- 円筒ローラー
- Spannbereich ohne Späneschutz: 50 - 268 mm
- ローラーごとの最大把持力: 15 kN
- 作動圧: 8 - 60 bar
- 芯出し精度: < 0.06 mm
- 繰り返し精度: < 0.01 mm
- 最大円周速度: 565 m/min
- 重量: 166 kg