arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

ジョーボックス

汚れに強いジョーボックス

SPK ジョーボックスは、平行 T スロット付きフェイスプレートに対して個別のクランプソリューションを提供する SCHUNK のクランピングデバイスです。完全に密閉されたジョードライブは常に、汚れ、切屑、クーラントからの最適な保護を保証します。これにより摩耗が低減され、ジョーボックスの長寿命を実現しています。
製品グループ
全フィルター
6件の結果
SPK

SPK

平行 T スロット付きフェースプレートの個別のクランピングソリューションに対応可能な標準ジョーインターフェース付き密閉型ジョーボックス。
系列を表示
812151
3/32" x 90° 
140.0 mm
180.0 mm
812150
タングと溝 
140.0 mm
180.0 mm
812161
3/32" x 90° 
180.0 mm
220.0 mm
812160
タングと溝 
180.0 mm
220.0 mm
812171
3/32" x 90° 
220.0 mm
260.0 mm
812170
タングと溝 
220.0 mm
260.0 mm