arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA DFF 140 類似のイラスト

ROTA DFF 140

旋回フィンガーチャック
クライアントにあわせた個別ソリューション

特長:
  • 旋回フィンガーチャック
  • 最大振れ精度
テクニカルデータ:
  • ピストンストローク: 26 mm
  • 最大把持力: 20 kN
  • 最大作動力: 20 kN
  • 最大回転速度: 6000 1/min
最大回転速度 [1/min] 6000.0
最大把持力 [kN] 20.0
最大作動力 [kN] 20.0
ピストンストローク (H) [mm] 26.0