OPUS-H3 170-77
中心貫通穴付きシリンダー
ID 1360387
クランピング・シリンダー標準バージョン
特長:
特長:
- 中心貫通穴付きシリンダー
- 貫通穴: 77 mm
- ピストンストローク: 29 mm
- ピストン面: 170 cm²
- 45 bar 時の引張力: 76 kN
- オイルリーク率: 4.5 l/min
- 最大作動圧: 45 bar
- 最大回転速度: 5000 1/min
- 重量: 23 kg
技術的詳細
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 5000.0 |
|---|---|
| Surface du piston [cm²] | 170.0 |
| Course du piston [mm] | 29.0 |
| Perçage [mm] | 77.0 |
| Pression admissible max. [bar] | 45.0 |
| Force de traction à 45 bars [kN] | 76.0 |
| Quantité de fuite d'huile [l/min] | 4.5 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.09 |
| Consommation électrique [kW] | 1.8 |
| Poids [kg] | 23.0 |