arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
OPUS-V 125 Podobné zobrazení

OPUS-V 125

Válec s uzavřeným středem

ID 823323

Standardní verze upínacího válce

Vlastnosti produktu:
  • Válec s uzavřeným středem
  • Přívod pro dodávku médií: 12.5 mm
Technické údaje:
  • Zdvih pístu: 40 mm
  • Povrch pístu: 103 cm²
  • Tažná síla při 40 bar: 41 kN
  • Rychlost úniku oleje: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • Max. provozní tlak: 70 bar
  • Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 16 kg
最大回転速度 [1/min] 6000.0
ピストン面 [cm²] 103.0
ピストンストローク [mm] 40.0
最高圧力 [bar] 70.0
40 bar 時の引張力 [kN] 41.0
オイルリーク率 [l/min] 1.5
慣性モーメント [kgm²] 0.04
重量 [kg] 16.0