ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°
柔軟な 4-ジョー補償チャック
ID 1570299
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 軽量化 4 ジョー補正チャック
- 反対側のジョーの中心補正
- コンソールプレート: スタースロット22.5°/30°/45°
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 片側ストローク: 17.3 mm
- ジョーあたりの補正ストローク: 12 mm
- 最大把持力: 180 kN
- 最大トルク: 210 Nm
- 最大回転速度: 1300 1/min
- 重量: 167 kg
- 2 ジョークランプを使用する場合、1 対のジョーを塞ぐためのロックカバーが別途必要です円形、長方形、幾何学的に不規則なワークのクランプが可能中心で補正する4点クランプにより、変形を抑えてワークをクランプします。
技術的詳細
| セレーション | 3/32" x 90° |
|---|---|
| 最大回転速度 [1/min] | 1300.0 |
| 最大把持力 [kN] | 180.0 |
| 最大トルク [Nm] | 210.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 17.3 |
| 補正ストローク / ジョー [mm] | 12.0 |
| 重量 [kg] | 167.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、センタリングピン、T ナット、アダプタ付きラチェットレンチ、アイボルト、固定ネジ、T スロット用ナット、ボア閉じカバー、操作マニュアル。トップジョーなし、固定ワークストッパーなし、ロッキングカバーなし