arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 400-102 A15-VP1

ROTA-S plus 400-102 A15-VP1

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 814349

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 102 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 15
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 12 mm
  • 齿距: 8.5 mm
  • 最大夹持力*: 230 kN
  • 最大扭矩: 280 Nm
  • 最大旋转速度: 2200 1/min
  • 重量: 105 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 15
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 2200.0
Max. opspankracht [kN] 230.0
Max. koppel [Nm] 280.0
Slag/klauw [mm] 12.0
Tandsteek [mm] 8.5
Gewicht [kg] 105.0

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding