arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NC 1000-350 Z720-M2

ROTA NC 1000-350 Z720-M2

旋盤用パワーチャック、 貫通穴付き

ID 852080

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 350 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • ジョーインターフェース: モジュール 2
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 16 mm
  • ピストンストローク: 50 mm
  • 最大把持力: 410 kN
  • 最大作動力: 180 kN
  • 最大回転速度: 700 1/min
  • 重量: 957 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 28 (Z720)
セレーション モジュール 2
最大回転速度 [1/min] 700.0
最大把持力 [kN] 410.0
最大作動力 [kN] 180.0
ストローク / ジョー [mm] 16.0
ピストンストローク (H) [mm] 50.0
慣性モーメント [kgm²] 100.0
重量 [kg] 957.0

納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書