arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NC plus 2 215-66 Z170-SV90°

ROTA NC plus 2 215-66 Z170-SV90°

Aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

ID 852116

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Doorgaand gat: 66 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.3 mm
  • Zuigerslag: 20 mm
  • Max. opspankracht: 100 kN
  • Max. bedieningskracht: 42 kN
  • Max. draaisnelheid: 5000 1/min
  • Gewicht: 19 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 6 (Z170)
セレーション 1/16" x 90°
最大回転速度 [1/min] 5000.0
最大把持力 [kN] 100.0
最大作動力 [kN] 42.0
ストローク / ジョー [mm] 5.3
ピストンストローク (H) [mm] 20.0
慣性モーメント [kgm²] 0.12
重量 [kg] 19.0

納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、取扱説明書